Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W02S004C41 |
W02S004C42 |
W02S005C42 |
W02S005C43 |
W02S005C62 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Outer Diameter (Inch) | Binding Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.22 € | 1 | Disponible | 11 jours | 101.6 | 15 | 4 | AS40 | |
100.22 € | 1 | Disponible | 11 jours | 101.6 | 20 | 4 | AS40 | |
120.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 127 | 20 | 5 | AS40 | |
120.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 127 | 22 | 5 | AS40 | |
120.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 127 | 20 | 5 | AS60 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à segment | Specifications | Type sec et sec-humide |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier | Blade thickness(mm) | 2.2 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Outer Diameter(Inch)
Binding Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles