Plieuse coupe-barre d'armature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-5

Référence pièce
D-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

353.97 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-barre de fer Cutting Performance 10-13 mm (Compatible with irregular bars) Overall Length(mm) 1100
Trusco Code 403-0303 Features Maximum Aperture 14.5 mm for Easy Cutting of Unusually Shaped Reinforcing Rods (Stepped Rods) / Can Bend to 135°in One Go, Can Bend to 180°by Re-Inserting Bar / with Bending Marker to Enable Multiple Bends to the Same Angle / with Safety Stopper. Safe as Handles Do Not Open When Carried. Can Be Easily Bolted to a Work Platform / Bending Work Is Done by Lifting the Handle / Can Work Safely Without Bars Obstructing Feet Mass(g) 10700

Vous vous trouvez sur la page de Plieuse coupe-barre d'armature, le numéro d'article est le suivant: D-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-5.

Assistance technique