Bobine marron BR, enroulement 30m

Bobine marron BR, enroulement 30m

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR0314
BR0318
BR0512
BR0514
BR0518
BR0612
BR0614
BR0618
BR0812
BR0814
BR0818
BR1012
BR1014
BR1018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Teeth Width
(mm)
Mass
(kg)
JAN Code

108.32 €

1 Disponible 6 jours 1430.824523373102189

108.32 €

1 Disponible 6 jours 1830.824523373102196

139.92 €

1 Disponible 6 jours 1251.044523373102233

99.29 €

1 Disponible 6 jours 1451.044523373102240

99.29 €

1 Disponible 6 jours 1851.044523373102257

99.29 €

1 Disponible 6 jours 1261.244523373102318

99.29 €

1 Disponible 6 jours 1461.244523373102325

99.29 €

1 Disponible 7 jours 1861.244523373102332

100.53 €

1 Disponible 6 jours 1281.54523373102394

100.53 €

1 Disponible 9 jours 1481.54523373102400

100.53 €

1 Disponible 6 jours 1881.54523373102417

101.86 €

1 Disponible 6 jours 12101.724523373102479

101.86 €

1 Disponible 6 jours 14101.724523373102486

101.86 €

1 Disponible 9 jours 18101.724523373102493

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier d'outillage à haute teneur en carbone Overall Length(mm) 30 Thickness(mm) 0.635
Product Type Lame d'usinage de contour

Assistance technique