Conteneur modèle S capacité 2.2-56.3l

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-3B-Y
S-3C-B
S-4-GY
S-6-B
S-12C-B
S-40B-GY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
Effective inside dimension/ height
(mm)
Applicable Card Inserter Detailed colors JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.43 €

1 Disponible 6 jours 273176952.6Jaune22913285I・M-2・P-2Yellow4979182320052504-23212701 pc.

13.38 €

1 Disponible 6 jours 325203612.2Bleu27815750-Blue4979182320069504-23302651 pc.

13.80 €

1 Disponible 6 jours 2731761333.8Gris229132122H・M-2・P-2Gray4979182320090503-73103201 pc.

25.47 €

1 Disponible 6 jours 365270966.2Bleu31223783IBlue4979182320168503-74335531 pc.

38.73 €

1 Disponible 6 jours 36527016610.8Bleu307232147M-2Blue4979182320380503-80318501 pc.

103.64 €

1 Disponible 6 jours 52143622238.9Gris473386208-Gray4979182320946508-100919701 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique