Barre antichute détachable pour étagères sans boulon de capacité intermédiaire et de capacité petite à intermédiaire

Barre antichute détachable pour étagères sans boulon de capacité intermédiaire et de capacité petite à intermédiaire
  • Remise sur volume
A fall-prevention device for light/medium weight shelving that can be retrofitted to stacked items to prevent toppling.
[Features]
· A drop prevention bar that can be detached by sliding.
· The position can be changed to accommodate the height of the load because it installs to the holes on the support post.
· Neo gray in color.
· Made of steel. The surface processing is powder coating.
[Applications]
· Prevents loads from falling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M3-DRB18-NG

Référence pièce
M3-DRB18-NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

56.19 €

4 Disponible 7 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Frontage(mm) 1800 Product Type Option type à capacité moyenne
Other Option Color Neogray Height Dimension(mm) 64
Conform M3.0/M5 Type For Frontage 1,800 mm Trusco Code 393-4071 Features A drop prevention bar which can be slided to detach it.
Mass 2.1kg The treatment of Metal fittings surface Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Barre antichute détachable pour étagères sans boulon de capacité intermédiaire et de capacité petite à intermédiaire, le numéro d'article est le suivant: M3-DRB18-NG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M3-DRB18-NG.

Assistance technique