Poutres en option, supports d'étagère intermédiaires, supports d'étagère supérieurs, montants, panneaux d'étagère et entretoises de renfort pour étagères sans boulon de capacité intermédiaire et de capacité petite à intermédiaire

Poutres en option, supports d'étagère intermédiaires, supports d'étagère supérieurs, montants, panneaux d'étagère et entretoises de renfort pour étagères sans boulon de capacité intermédiaire et de capacité petite à intermédiaire
  • Remise sur volume
Light and medium-weight shelf posts, beams, inner-shelf- shelves, shelf boards and reinforced rails that are all excellent in durability.
[Features]
· The use of a lock pin is indispensable for light to medium duty shelf support.
· Rack part that constitutes the shelves of M1.5 to M5.
· Cross section is excellently shaped to provide outstanding durability.
· One resin base is included.
· Neo gray in color.
[Applications]
· Can be used for replacing parts and for expansion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MM-NU5-NG
MM-NU6-NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Depth
(mm)
Conform Trusco Code Mass Amount Of Content

17.16 €

4 Disponible 7 jours 471For depth 471mm511-08071kg1 pc.

19.34 €

4 Disponible 6 jours 571For depth 571mm511-08151.1kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Product Type Option type à capacité moyenne Other Option
Details Type For middle shelf brackets M3 and M5 Color Neogray Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique