Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYSG-75RH |
TYSG-75RHS |
TYSR-75RH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Trusco Code | Mass | Mounting Seat B (mm) | Mounting Pitch Y (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.59 € | 4 | Disponible | 7 jours | Flexible | 278-2570 | 390g | 58 | 42 | 1 pc. | |
13.83 € | 4 | Disponible | 7 jours | With freely stopper | 278-2588 | 440g | 58 | 42 | 1 pc. | |
8.95 € | 4 | Disponible | 6 jours | Fixed | 278-2596 | 280g | 47 | 28 | 1 pc. |
Loading...
Material | Acier | Product Type | Option type léger | Other | Option |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Load(kgf) | 61 | Wheel Diameter D(mm) | 75 | Wheel Width(mm) | 25 |
Mounting Height H(mm) | 93 | Mounting Seat A(mm) | 70 | Mounting Pitch X(mm) | 55 |
Mounting Hole Diameter P(mm) | 8.8 | Specifications | When mounting casters on the shelf for use, calculate with 80% of the allowable load. Example: Allowable load 61 (kgf) x 4 x 0.8 = 195 (kgf)/unit or less. | Compatible Mounting Bracket | CA-75 |
Metal fittings | Steel | Wheel | Rubber | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles