Barre plate type 40 (40mm / néo-gris)

Barre plate type 40 (40mm / néo-gris)
  • Remise sur volume
40 mm flat bar for steel light-weight shelves.
[Features]
· Easy to process and can be used for various purposes by connecting with bolts.
· Made of steel. The surface processing is powder coating.
· Neo gray in color.
[Applications]
· Can be used for structural support, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F1800-NG

Référence pièce
F1800-NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

22.70 €

4 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Product Type Option type léger Other Option
Color Neogray Width dimension(mm) 37 Length Dimension(mm) 1800
Thickness Dimensions(mm) 2 Trusco Code 302-0509 Mass 1.06kg
Main Body Surface Treatment Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Barre plate type 40 (40mm / néo-gris), le numéro d'article est le suivant: F1800-NG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F1800-NG.

Assistance technique