Housse à palette type transparent【5 pièces par conditionnement】

Housse à palette type transparent
  • Remise sur volume
A pallet cover to prevent rainwater and dust, etc., from adhering.
[Features]
· Easy to cover square model. Clear type that allows contents to be seen.
· Dioxins, chlorine gas or other harmful gases are not generated even when incinerated.
[Applications]
· Convenient for storing products loaded onto pallets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TM-P-11A
TM-P-19A
TM-P-22A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Size x height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

97.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120012001100×1100×1300342-97921.061 Bag (5 Sheets)

93.46 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120010001100×900×1300342-98140.9551 Bag (5 Sheets)

105.40 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 140012001300×1100×1300342-98061.1651 Bag (5 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Housse de palettisation Material (Main Body) Polyéthylène (PE) Height/Thickness (mm) 1300
Thickness(mm) 0.03 Features A cover preventing rain drops or dust from sticking. A square model for easy installation. A clear type whose contents can be seen through. Does not generate hazardous gas such as dioxin or chlorine gas when burned. Application Storage cover for pallet-stored products.
Amount Of Content 1 Bag (5 Sheets)

Assistance technique