Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THC-25 |
THC-100-S4 |
THC-101 |
THC-101S |
THC-101S-S2 |
THC-102 |
THC-3838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Used Zip tie width (mm) | Height (mm) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Single Item | ~5.5 | 5.4 | 26.1 | 26.1 | 414-9858 | 180 | 1 Bag (100 pcs) | ||
14.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 4-station type | ~3.2 | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 414-9807 | 90 | 1 Bag (100 pcs) | ||
14.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Single Item | ~4.8 | 4.0 | 21.8 | 21.8 | 414-9831 | 90 | 1 Bag (100 pcs) | ||
14.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Single Item | ~4.6 | 3.9 | 19.5 | 19.5 | 414-9823 | 80 | 1 Bag (100 pcs) | ||
15.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2-Connection Type | ~4.6 | 3.9 | 19.5 | 19.5 | 414-9815 | 80 | 1 Bag (100 pcs) | ||
23.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Single Item | ~5.5 | 5.3 | 28.6 | 28.6 | 414-9840 | 170 | 1 Bag (100 pcs) | ||
76.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Single Item | ~8.0 | 7.6 | 38.5 | 38.5 | 414-9866 | 400 | 1 Bag (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Main body: option | Option | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs) |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Used Zip tie width(mm)
Height(mm)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles