Serre-câbles type à vis【100 pièces par conditionnement】

Serre-câbles type à vis
[Features]
· The cable tie has a screw hole, which can be used to fix various electric wires and cables to the wall or ceiling.
[Applications]
· For securing and binding electrical wires and cables.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNCV100
TNCV155
TNCV300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Screw Hole
(mm)
Amount Of Content

8.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 2.5113.02578414-9912403.21 Bag (100 pcs.)

11.00 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 3.7171.540177414-99211005.21 Bag (100 pcs.)

35.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.830085216414-99472604.81 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Main body: option Main Body Features The cable tie has a screw hole, which can be used to fix various electric wires and cables to the wall or ceiling.
Application For securing and binding electrical wires and cables. Specifications For indoors, UL standard product (94V-2) Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique