Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRRCV-100 |
TRRCV-150 |
TRRCV-200 |
TRRCV-250 |
TRRCV-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Tensile Strength (N) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 3.6 | 100 | 1.1 | 25 | 176.4 | 227-6500 | 50.9 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
10.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4.7 | 150 | 1.2 | 39 | 215.6 | 227-6518 | 108.8 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
11.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4.7 | 200 | 1.52 | 55 | 215.6 | 227-6526 | 138.7 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
18.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 4.8 | 250 | 1.6 | 74 | 215.6 | 227-6534 | 189.5 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
25.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 4.8 | 300 | 1.6 | 88 | 215.6 | 227-6542 | 238.2 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Color | White | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | After binding, the claw in the insertion part can be pushed to tighten "loosened" cable ties. | Application | Securing and binding electrical wires and cables. | Specifications | For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2). |
Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 | Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Tensile Strength(N)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles