Attache rapide en nylon, rayon de pliage maximal de 22 à 330mm【50-100 pièces par conditionnement】

Attache rapide en nylon, rayon de pliage maximal de 22 à 330mm
  • En promotion
A standard type tying band with a wide range of general uses.
[Features]
· Easy to pass through and can be operated with a single hand.
· Suitable for indoor use.
· A nylon zip tie with high versatility that allows a tight choke hitch and can be used for various applications.
· Available in abundant sizes and is capable of binding anything from φ22 (diameter 22 mm) to φ330 (diameter 330 mm).
· Operating temperature range: -59 to 85°C.
[Applications]
· For bundling wires, cables, hoses, etc.
· For bundling and fixing electric wires, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRJ100
TRJ150
TRJ200
TRJ200S
TRJ250
TRJ250S
TRJ300
TRJ300S
TRJ350
TRJ350S
TRJ450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 2.5991.12280360-6562281 Bag (100 pcs.)

5.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.61421.135178360-6571591 Bag (100 pcs.)

7.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.81881.348222360-65971221 Bag (100 pcs.)

6.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.62031.151178360-65891191 Bag (100 pcs.)

11.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.82491.364222360-66191851 Bag (100 pcs.)

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.72461.364178360-66011191 Bag (100 pcs.)

12.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.82921.376222360-66352161 Bag (100 pcs.)

11.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.72901.376178360-66271801 Bag (100 pcs.)

20.20 €

11.51 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

7.63681.9102534360-66512931 Bag (50 pcs.)

17.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.83681.3102222360-66432711 Bag (100 pcs.)

36.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 8.94502127778360-66604761 Bag (50 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Color White Operating Temperature Range(°C) -59~85
Material Standard nylon 66

Assistance technique