Petite cisaille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC-0020

Référence pièce
MC-0020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.10 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cut material Fil souple Overall Length(mm) 210 Soft wire(mm) 4
Features The blade is made by unique heat treatment of special steel, has excellent sharpness and durability and opening of blade tip can be easily adjusted. Features 2 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors Trusco Code 222-2752
Mass(g) 275

Vous vous trouvez sur la page de Petite cisaille, le numéro d'article est le suivant: MC-0020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC-0020.

Assistance technique