Clé à tubes en aluminium (pour tubes galvanisés)

Clé à tubes en aluminium (pour tubes galvanisés)
  • Remise sur volume
[Features]
· Aluminum alloy is used for the main body, lightweight with excellent durability.
· About 30% lighter than conventional steel cast products.
[Applications]
· For tightening and dismantling work of gas/water pipes (white pipe), etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWG-350
TWG-450
TWG-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

64.08 €

1 Disponible 6 jours 6~50A10~60350298-60601000

98.29 €

1 Disponible 6 jours 8~50A15 to 70450298-60781670

134.41 €

1 6 jours 15~65A20–80600298-60862500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (aluminium) Application For tightening, dismantling work of gas, water pipes (white pipe), etc. Features Aluminum alloy is used for the main body, lightweight with excellent durability.

Assistance technique