Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PW-SD15 |
PW-SD20 |
PW-SD25 |
PW-SD30 |
PW-SD35 |
PW-SD45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~15A | 22 | 150 | 367-3278 | 200 | |
39.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~20A | 28 | 200 | 367-3286 | 350 | |
45.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~25A | 34 | 250 | 367-3294 | 650 | |
55.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~32A | 43 | 300 | 367-3308 | 950 | |
68.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~40A | 49 | 350 | 367-3316 | 1300 | |
104.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~50A | 61 | 450 | 367-3324 | 2050 |
Loading...
Product Type | Clé à tuyau (acier) | Application | For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. | Features | Guarantees strength of JIS regular grade. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles