Clé à tubes

Clé à tubes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PW-200
PW-250
PW-300
PW-350
PW-450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

32.46 €

1 Disponible 6 jours 6~32A6~45200102-0340360

37.30 €

1 Disponible 6 jours 6~40A6~60250102-0358640

47.46 €

1 Disponible 6 jours 6~50A10–70300102-03661000

55.56 €

1 Disponible 6 jours 8~65A10~80350102-03741300

81.03 €

1 Disponible 6 jours 20~80A13~90450102-03822000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (acier) Application For piping of gas/water pipes. Features Upper jaw and body are precision forged products with excellent durability.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique