Ciseaux pour câbles (résistants)

Ciseaux pour câbles (résistants)
  • Remise sur volume
[Features]
· Scissors for electrical work.
· High Carbon Edge Steel that achieves excellent cutting and durability.
· It has a one-touch stopper that allows easy storage.
· The spring makes continuous work possible.
[Applications]
· For cutting cables, tubes, and ducting.
· For cutting branches, rubber, rope, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCH-019

Référence pièce
TCH-019
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.63 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ciseaux Overall Length(mm) 188 Mass(g) 110
Cutting Capacity VCT Tile(mm) 2 x 4 core Trusco Code 384-2479 Hardness HRC54~56
Material Blade part: High carbon blade steel, Handle: Polypropylene (PP) Features 1 Scissors for electrical work Features 2 High Carbon Edge Steel that achieves excellent cutting and durability.
Features 3 It has a one-touch stopper that allows easy storage. Features 4 The spring makes continuous work possible. Specifications Blade part: Hard chrome plated

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux pour câbles (résistants), le numéro d'article est le suivant: TCH-019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCH-019.

Assistance technique