Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SI-20LT |
SI-40LT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 107 | 300 | 2 lb. | 370-6265 | 900 | |
82.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 133 | 375 | 4 lb. | 370-6281 | 1600 |
Loading...
Product Type | Marteau à une main | Head material | Acier au carbone pour structure mécanique (EN 1.1158 équiv.) | Handle material | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Grip Material | Soft Polyvinyl Chloride (PVC) |
Configurer
Propriétés de base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles