Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HK-02 |
HK-05 |
HK-10 |
HK-25 |
HK-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21 | 70 | 270 | 1/4 lbs. | 123-4196 | 220 | |
23.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 84 | 300 | 1/2 lb. | 123-4200 | 320 | |
25.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 103 | 320 | 1 lb. | 123-4226 | 590 | |
77.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 42 | 140 | 420 | 2 1/2 lbs. | 123-4251 | 1400 | |
73.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 44 | 147 | 450 | 3 lb. | 123-4269 | 1600 |
Loading...
Product Type | Marteau à une main | Head material | Carbon Steel | Handle material | Chêne |
---|
Configurer
Propriétés de base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles