Référence fabricant: 60TG2CB
Marque: IWATA TOOL
Prix: 107.39 €
Délai de livraison: 6 jours
blade diameter: 2 mm
shank diameter: 3 mm
Overall Length L: 40 mm
Maximum Chamfering Width d1: 2 mm
Pivot Length: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
60TG2CB
Référence pièce
|
---|
60TG2CB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.39 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 40 | 2 | 6 | 2 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 60 | work material | Acier général / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Vous vous trouvez sur la page de Toglon, arête vive, SP 60°, carbure, le numéro d'article est le suivant: 60TG2CB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60TG2CB.
Configurer
Propriétés de base
Type
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
60TG10CB |
60TG12CB |
60TG16CB |
60TG3CB |
60TG4CB |
60TG6CB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
296.56 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 75 | - | - | 1 | ||
399.51 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 80 | - | - | 1 | ||
120.57 € | 1 | 6 jours | 3 | 3 | 40 | - | - | 1 | ||
120.57 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
100.97 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | 50 | - | - | 1 |