Foret à centrer HSS SP 120°, revêtement TiCN

Foret à centrer HSS SP 120°, revêtement TiCN
  • Remise sur volume
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
120SPC0.9TICN
120SPC1.2TICN
120SPC2-3TICN
120SPC2TICN
120SPC3SETICN
120SPC3TICN
120SPC4TICN
120SPC6TICN
120SPC8TICN
120SPC10TICN
120SPC16TICN
120SPC20TICN
120SPC25TICN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

36.73 €

1 Disponible 6 jours 0.9Lame unique3400.92.73

29.55 €

1 Disponible 6 jours 1.2Lame unique3401.23.63

24.17 €

1 6 jours 2Lame unique340263

24.17 €

1 Disponible 6 jours 2Lame unique240--2

18.78 €

1 Disponible 6 jours 3Lame unique340--2

27.76 €

1 Disponible 6 jours 3Double tranchant335--1

27.76 €

1 Disponible 6 jours 4Double tranchant440--1

30.70 €

1 Disponible 6 jours 6Double tranchant650--1

31.34 €

1 Disponible 6 jours 8Double tranchant860--1

38.53 €

1 Disponible 6 jours 10Double tranchant1070--1

85.17 €

1 6 jours 16Double tranchant16100--1

130.92 €

1 6 jours 20Double tranchant20120--1

157.27 €

1 6 jours 25Double tranchant25140--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 120 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Assistance technique