Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDH0.3-0.9 |
CDH0.4-1.2 |
CDH0.6-1.8 |
CDH0.7-2.1 |
CDH0.8-2.4 |
CDH0.9-2.7 |
CDH1.0-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 2 | |
19.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 2 | |
17.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 5.4 | 2 | |
16.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 6.3 | 2 | |
14.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 7.2 | 2 | |
14.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | 2 | |
10.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | - | 1 | - | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Both square (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Coating Y/N | N/A | shank diameter(mm) | 3 | Rotation Direction | Right blade |
Overall Length L(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Blade Length(mm)
Pivot Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles