Embout hexagonal DH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DH-25

Référence pièce
DH-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.26 €

10 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Hexagone Shaft length L (mm) 90 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Carré Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Résine (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2.5
Diamètre de l'arbre(mm) 2.5 Longueur totale(mm) 144 Poids(g) 10
Longueur de poignée(mm) 54 Diamètre de la poignée(mm) 11 Matériau Shaft: Chrome Molybdenum Steel
RoHS Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Embout hexagonal DH, le numéro d'article est le suivant: DH-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DH-25.

Assistance technique