Crochet de suspension à panneau perforé (type linéaire)

Crochet de suspension à panneau perforé (type linéaire)
  • Remise sur volume
A hook bar which is mountable on a punching panel and can be used for hanging tools, etc.
[Features]
· Tools such as offset wrenches can be hung according to the number of hooks.
· Various items such as tapes, monkey wrenches, etc. can be hooked.
[Applications]
For managing tools such as wrenches when mounted onto punching panels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PFA-10

Référence pièce
PFA-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

12.71 €

5 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 24 Depth(mm) 134 Height(mm) 67
Product Type 1 Rack perforé Other Option Hook Diameter(mm) 5
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 329-4889 Mass 0.03kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Material (assembling parts) Polypropylene (PP) Fitting Spacing(mm) -
Specification 1 Hook Diameter: 5 mm Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet de suspension à panneau perforé (type linéaire), le numéro d'article est le suivant: PFA-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFA-10.

Assistance technique