Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T2-B |
T2-R |
T2-YG |
T3-B |
T3-TM |
T5-B |
T5-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | Detailed colors | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59 € | 12 | 6 jours | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Bleu | Blue | 102 | 145 | 82 | 419-8824 | 147 | 1 pc. | ||
8.59 € | 12 | Disponible | 6 jours | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Rouge | Red | 102 | 145 | 82 | 419-8832 | 147 | 1 pc. | |
8.59 € | 12 | Disponible | 6 jours | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Autre | Yellow Green | 102 | 145 | 82 | 419-8859 | 147 | 1 pc. | |
14.32 € | 8 | Disponible | 7 jours | 285 | 192 | 90 | 3.2 | Bleu | Blue | 158 | 219 | 82 | 419-8964 | 250 | 1 pc. | |
14.32 € | 8 | Disponible | 7 jours | 285 | 192 | 90 | 3.2 | Autre | Transparency | 158 | 219 | 82 | 419-8981 | 250 | 1 pc. | |
21.35 € | 6 | Disponible | 7 jours | 285 | 192 | 140 | 5.1 | Bleu | Blue | 156 | 224 | 131 | 419-9219 | 380 | 1 pc. | |
21.35 € | 6 | Disponible | 6 jours | 285 | 192 | 140 | 5.1 | Rouge | Red | 156 | 224 | 131 | 419-9227 | 380 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Conteneur imbriqué | Material (Main Body) | Polypropylène | Applicable Card Inserter (sold separately) | TJ |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Useful for centralized management of tools and all types of parts. Containers can also be stacked up for use (nested stack). | Features 2 | The base surface has been reduced so that bulk material may be stacked when storage items become empty. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter Depth (mm)
Outer Diameter Frontage (mm)
Outer Diameter Height (mm)
Capacity (L)
Color
Detailed colors
Internal dimensions frontage(mm)
Internal dimensions depth(mm)
Internal dimensions height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles