Conteneur SN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNB4-BL/BL
SNB13-BL/BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

20.01 €

1 Disponible 6 jours 2203001004.2230170 87353-15713701 pc.

39.00 €

1 Disponible 6 jours 30140115213.3336252135353-15388401 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color 2 couleurs Product Type Conteneur imbriqué Material (Main Body) Polypropylène
Details Type Differing Color Irregular Shape Stacking Type Detailed colors Blue/light blue Applicable Card Inserter (sold separately) -
Features 1 It can be nested by rotating 180 degrees and changing the direction of the color. Features 2 It has superior storing efficiency when stored, eliminating empty box space. Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique