Conteneur de recyclage (type TP)

Conteneur de recyclage (type TP)
  • Remise sur volume
Container with flat inner bottom and TP standard
[Features]
· Perfect for environmentally friendly companies as it is a container that uses recycled materials.
[Applications]
· Ideal for storage and delivery.
· For various factories, warehouses, automobile industry, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-TP332-DB
TR-TP362-DB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

29.32 €

6 Disponible 6 jours 33517290329-116210001 pc.

56.75 €

4 Disponible 6 jours 67035625329-119719201 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Shape Depth(mm) 335 External Height(mm) 195 Color Bleu
Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP) Effective inside dimension: depth(mm) 290
Effective inside dimension: height(mm) 173 Detailed colors Dark blue Material Details Recycled Polypropylene (PP) + Polypropylene (PP)
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique