Conteneur de recyclage

Conteneur de recyclage
  • Remise sur volume
A box type container that can be repeatedly recycled.
[Features]
· Used containers are used as a recycled material for the intermediate layer (30% or more to 40% or less PP in the core layer).
· Three-layer molded structure wraps the surface (skin layer) with a new material.
· Dark blue in color.
[Applications]
· Can be used as a returnable box for parts and storage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRST9-DB
TRST14-DB
TRST20-DB
TRST28-DB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

27.53 €

6 Disponible 6 jours 3722951259305230109299-72827101 pc.

34.00 €

4 Disponible 6 jours 4803801051441431487276-25619501 pc.

43.79 €

4 Disponible 6 jours 48038015320414314138276-257912101 pc.

47.14 €

4 Disponible 6 jours 48038020328414314187276-258714101 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (30% ou plus de PP recyclé)
Detailed colors Dark blue Material Details Recycled Polypropylene (PP) + Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique