Conteneur type THC (type B)

Conteneur type THC (type B)
  • Remise sur volume
Containers which can be stacked neatly when different sizes are combined.
[Features]
· Containers that can be stacked together according to the type.
· Enhanced product lineup of big and small sizes and can be stacked.
· Can be arranged and stored according to the size of contents.
* Note: This product only includes the main body. Lid is sold separately.
[Applications]
· Ideal for arranging and storing small items.
· For organizing offices and sheds.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THC24B-TM
THC-02B-B
THC-02B-TM
THC-04B-B
THC-04B-TM
THC-13B-B
THC-13B-TM
THC-24B-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Detailed colors Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

29.91 €

6 Disponible 6 jours 43529625024Transparent375245244-390-730910801 pc.

5.68 €

12 Disponible 9 jours 209139901.7Bleu16610686Blue374-79561701 pc.

5.68 €

12 Disponible 6 jours 209139901.7Transparent16610686-374-78751701 pc.

9.90 €

12 Disponible 6 jours 2982071004.3Bleu24616596Blue300-14663431 pc.

9.90 €

6 Disponible 6 jours 2982071004.3Transparent24616596-374-78833431 pc.

20.70 €

6 Disponible 6 jours 43529614013.3Bleu375245134Blue300-14827801 pc.

20.70 €

6 Disponible 6 jours 43529614013.3Transparent375245134-374-79057801 pc.

29.91 €

6 Disponible 6 jours 43529625024Bleu375245244Blue300-149110801 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique