Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FF |
FF-2TM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Material (Main Body) | Compatible Container | Detailed colors | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.91 € | 5 | Disponible | 6 jours | Vert | Polypropylène (30% ou plus de PP recyclé) | F-1、F-2、F-3(GR) | Green | 506-9882 | 1 pc. | |
17.91 € | 5 | Disponible | 6 jours | Blanc | Polypropylène (PP) | F-1、F-2、F-3 | Semi-Transparent | 000-9555 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 423 | External Shape Depth(mm) | 290 | External Height(mm) | 36.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Conteneur de type boîte | Other | Option | Mass(g) | 400 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Color
Material (Main Body)
Compatible Container
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles