Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F-1GR |
F-1TM |
F-2GR |
F-2TM |
F-3GR |
F-3TM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: height (mm) | Detailed colors | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 5 | Disponible | 6 jours | 102.5 | 8 | Vert | 88.0 | Green | 287-4211 | 800 | 1 pc. | |
21.37 € | 5 | Disponible | 9 jours | 102.5 | 8 | Transparent | 88.0 | - | 501-0390 | 800 | 1 pc. | |
25.65 € | 5 | Disponible | 6 jours | 150 | 12 | Vert | 135.5 | Green | 506-9807 | 900 | 1 pc. | |
25.65 € | 5 | Disponible | 7 jours | 150 | 12 | Transparent | 135.5 | - | 501-0403 | 900 | 1 pc. | |
36.04 € | 5 | Disponible | 7 jours | 244.5 | 21 | Vert | 230.0 | Green | 501-0314 | 1300 | 1 pc. | |
36.04 € | 5 | Disponible | 6 jours | 244.5 | 21 | Transparent | 230.0 | - | 501-0411 | 1300 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 424 | External Shape Depth(mm) | 291 | Product Type | Conteneur de type boîte |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 364.5 | Effective inside dimension: depth(mm) | 242.5 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: height(mm)
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles