Pot de peinture transparent / SKELECON (9 L)

Pot de peinture transparent / SKELECON (9 L)
  • Remise sur volume
Clear color box type container.
[Features]
· Transparent color that makes the contents visible even while stacked.
· Capacity is 9 L.
· Made of polypropylene
· Safe and secure product made in Japan.
[Applications]
· Ideal for parts management at factories and work sites.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSK-910B
TSK-910BK
TSK-910R
TSK-910TM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Detailed colors Trusco Code Amount Of Content

15.87 €

10 Disponible 6 jours BleuTransparent Blue342-68661 pc.

15.87 €

10 Disponible 6 jours NoirTransparent, black342-68741 pc.

15.87 €

10 Disponible 6 jours RougeTransparent, red342-68911 pc.

15.87 €

10 Disponible 6 jours Transparent-342-69041 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Shape Width(mm) 361 External Shape Depth(mm) 272 External Height(mm) 126
Capacity(L) 9 Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP)
Effective inside dimension: frontage(mm) 308 Effective inside dimension: depth(mm) 233 Effective inside dimension: height(mm) 115
Mass(g) 500 Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique