Conteneur type L (peu profond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-2-2-B
L-2-2-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Trusco Code Amount Of Content

22.83 €

1 Disponible 6 jours Bleu501-23681 pc.

22.83 €

1 Disponible 6 jours Jaune501-23761 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Shape Width(mm) 451 External Shape Depth(mm) 298 External Height(mm) 45
Capacity(L) 5 Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP)
Effective inside dimension: frontage(mm) 434 Effective inside dimension: depth(mm) 281 Effective inside dimension: height(mm) 33
Mass(g) 490 Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique