Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9-B |
13-B |
20-B |
40-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 278 | 121 | 8.6 | 311 | 234 | 109 | Both Short Sides T2 Type | 502-4277 | 720 | 1 pc. | |
34.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 440 | 278 | 150 | 13.1 | 385 | 233 | 136 | Both Short Sides T2 Type | 502-4960 | 1060 | 1 pc. | |
40.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 470 | 270 | 210 | 20.9 | 426 | 236 | 195 | - | 508-0584 | 1200 | 1 pc. | |
63.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 472 | 367 | 305 | 39.4 | 410 | 310 | 290 | Both Short Sides T1 Type-A | 503-7786 | 1990 | 1 pc. |
Loading...
Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | Blue | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles