Scribing Block (Surface Gauge) Squared Top

Scribing Block (Surface Gauge) Squared Top
  • Remise sur volume
[Features]
· Enables stable scribing work.
· It can be used to draw a horizontal line directly on the object at any height.
· Tip of the scribing needle is quenched.
· Very useful when producing horizontally symmetrical workpieces.
[Applications]
· For positioning of tool machining and simple plane parallel examination.
· Very useful when producing horizontally symmetrical workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
164-150S
164-200S
164-250S
164-300S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Size
(mm)
Square Table Width
(mm)
Square Table Depth
(mm)
Square Table Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

83.12 €

1 Disponible 9 jours 150704522365-1428400

101.67 €

1 Disponible 7 jours 200704522365-1444500

128.17 €

1 Disponible 9 jours 250805524365-1461800

106.73 €

1 Disponible 7 jours 300805524365-14871000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer à double cœur Tip specifications Trempé Single Product/Set Classification Unité
Features It can be used for stable scribing. It can be used to draw a horizontal line directly on the object at any height. The tip of the scribe needle is hardened. It is useful in making symmetrical workpieces. Base material Cast Iron Scribing needle Carbon Steel for Mechanical Structure

Assistance technique