Scribing Block (Surface Gauge) Rounded Top

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
164-150R
164-200R
164-250R
164-300R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Size
(mm)
Round Bottom Diameter
(mm)
Round Bottom Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

97.37 €

1 Disponible 7 jours 1505523365-1410400

104.45 €

1 Disponible 6 jours 2005523365-1436500

106.29 €

1 Disponible 9 jours 2507230365-1452800

118.97 €

1 Disponible 6 jours 3007230365-14791000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer à double cœur Tip specifications Trempé Single Product/Set Classification Unité
Features It can be used for stable scribing. It can be used to draw a horizontal line directly on the object at any height. The tip of the scribe needle is hardened. It is useful in making symmetrical workpieces. Base material Cast Iron Scribing needle Carbon Steel for Mechanical Structure

Assistance technique