Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | Effective Length L 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.11 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.6 | 0.7 | ||
120.57 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 1.2 | 1.4 | ||
105.82 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 1.8 | 2.1 | ||
94.77 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 2.4 | 2.8 | ||
85.57 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 3 | 3.5 | ||
80.05 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 3.6 | 4.2 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 4.8 | 5.6 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 5.4 | 6.3 | ||
131.62 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.9 | 1.1 | ||
116.88 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 1.5 | 1.8 | ||
60.71 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 7 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 6.6 | 7.7 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 7.2 | 8.4 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 7.8 | 9.1 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 8.4 | 10.2 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 9 | 10.5 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 9.6 | 11.2 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 10.2 | 11.9 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 10.8 | 12.6 | ||
70.84 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 11.4 | 13.3 | ||
65.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 14 |
Loading...
work material | Acier à dureté élevée | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | ALD(ALT) |
With/without Oil Hole | N/A | shank diameter d(mm) | 3 | Number of flutes | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Effective Length L 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles