Foret dur Toglon type standard avec revêtement ALT

Foret dur Toglon type standard avec revêtement ALT
  • En promotion
  • Remise sur volume
Outstanding performance compared to conventional high hardness types. 3-flute design gives a finish with outstanding hole diameter accuracy and hole surface roughness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGHDR1CBALT
TGHDR1.1CBALT
TGHDR1.2CBALT
TGHDR1.3CBALT
TGHDR1.4CBALT
TGHDR1.5CBALT
TGHDR1.6CBALT
TGHDR1.7CBALT
TGHDR1.8CBALT
TGHDR1.9CBALT
TGHDR2CBALT
TGHDR2.1CBALT
TGHDR2.2CBALT
TGHDR2.3CBALT
TGHDR2.4CBALT
TGHDR2.5CBALT
TGHDR2.6CBALT
TGHDR2.7CBALT
TGHDR2.8CBALT
TGHDR3CBALT
TGHDR3.1CBALT
TGHDR3.2CBALT
TGHDR3.3CBALT
TGHDR3.4CBALT
TGHDR3.5CBALT
TGHDR3.6CBALT
TGHDR3.7CBALT
TGHDR3.8CBALT
TGHDR3.9CBALT
TGHDR4CBALT
TGHDR4.1CBALT
TGHDR4.2CBALT
TGHDR4.3CBALT
TGHDR4.4CBALT
TGHDR4.5CBALT
TGHDR4.6CBALT
TGHDR4.7CBALT
TGHDR4.8CBALT
TGHDR4.9CBALT
TGHDR5CBALT
TGHDR5.5CBALT
TGHDR6CBALT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d
(mm)
Effective Length L 1
(mm)

102.15 €

1 6 jours 1650312

90.67 €

1 6 jours 1.16.650313.2

90.67 €

1 6 jours 1.27.250314.4

90.67 €

1 6 jours 1.37.850315.6

90.67 €

1 6 jours 1.48.450316.8

111.36 €

1 6 jours 1.5950318

90.67 €

1 6 jours 1.69.650319.2

90.67 €

1 6 jours 1.710.250320.4

90.67 €

1 6 jours 1.810.850321.6

90.67 €

1 6 jours 1.911.450322.8

89.60 €

45.70 €

1 Jour même

Stock

22160424

120.57 €

1 6 jours 2.112.660425.2

120.57 €

1 6 jours 2.213.260426.4

120.57 €

1 6 jours 2.313.860427.6

120.57 €

1 6 jours 2.414.460428.8

102.15 €

1 6 jours 2.51560430

120.57 €

1 6 jours 2.615.660431.2

120.57 €

1 6 jours 2.716.260432.4

120.57 €

1 6 jours 2.816.860433.6

92.95 €

1 Disponible 10 jours 31860436

90.67 €

1 6 jours 3.118.680437.2

90.67 €

1 6 jours 3.219.280438.4

90.67 €

1 6 jours 3.319.880439.6

90.67 €

1 6 jours 3.420.480410.8

111.36 €

1 6 jours 3.52180442

103.54 €

1 6 jours 3.621.6100643.2

103.54 €

1 6 jours 3.722.2100644.4

103.54 €

1 6 jours 3.822.8100645.6

103.54 €

1 6 jours 3.923.4100646.8

120.57 €

1 6 jours 424100648

122.84 €

1 6 jours 4.124.6100649.2

122.84 €

1 6 jours 4.225.2100650.4

122.84 €

1 8 jours 4.325.8100651.6

122.84 €

1 6 jours 4.426.4100652.8

103.54 €

1 6 jours 4.527100654

122.84 €

1 6 jours 4.627.6100655.2

122.84 €

1 6 jours 4.728.2100656.4

122.84 €

1 6 jours 4.828.8100657.6

122.84 €

1 6 jours 4.929.4100658.8

97.11 €

1 6 jours 530100660

103.54 €

1 6 jours 5.533120666

161.45 €

1 6 jours 636120872

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier à dureté élevée Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type ALD(ALT) With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 3

Assistance technique