IC Drawing Jig (PLCC Type IC)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GX-8

Référence pièce
GX-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastique Product Type Outil de dessin IC / outil de dépose de broche Properties Type standard
Overall Length(mm) 100 Number of Pins 32~160 Conform IC PLCC
Trusco Code 385-9673 Number of Pins 32~160 Conform IC PLCC
Features PLCC IC socket can be easily pulled out both vertically and horizontally. IC and IC socket can be pulled out quickly without damaging. Application Pulling out PLCC type IC. Pulling out pin connector. Mass(g) 50
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de IC Drawing Jig (PLCC Type IC), le numéro d'article est le suivant: GX-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GX-8.

Assistance technique