Pin Removal Tool SS

Pin Removal Tool SS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SS-30
  • SS-31
  • SS-32
  • SS-33
  • SS-34

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-30
SS-31
SS-32
SS-33
SS-34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sleeve outer diameter
(mm)
Sleeve internal diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

29.54 €

1 Disponible 6 jours φ2.5φ1.9337-2171241 pc.

31.45 €

1 Disponible 6 jours φ2.7φ2.1337-2189241 pc.

29.54 €

1 Disponible 9 jours φ2.9φ2.4337-2197241 pc.

31.47 €

1 Disponible 6 jours φ3.6φ3.1341-8367251 pc.

29.54 €

1 Disponible 6 jours φ3.2φ2.7337-2201241 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Outil de dessin IC / outil de dépose de broche Properties Type standard
Overall Length(mm) 85 Features The terminal inserted in the housing can be quickly removed with 2-step easy operation. Application For the task of extracting connection terminals inserted into a housing.
1 pc.

Assistance technique