IC Drawing Jig

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS-08

Référence pièce
SS-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.74 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Outil de dessin IC / outil de dépose de broche Properties Type standard
Overall Length(mm) 125 Number of Pins 8~42 Trusco Code 302-7210
Features IC of pins 8 to 42 can be clamped onto and pulled out all at once. The IC can be held in place depending on the tightness of the knurled screws. Application IC parts removal. Mass(g) 32
1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de IC Drawing Jig, le numéro d'article est le suivant: SS-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS-08.

Assistance technique