Spring Hook SS-21 / SS-22

Spring Hook SS-21 / SS-22

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SS-21
  • SS-22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-21
SS-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code

8.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

368-85511 pc.

7.28 €

1 Disponible 6 jours 368-85691 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Autres propriétés Product Type Pince à ressort, pièces de pince Properties Type standard
Overall Length(mm) 215 Features Perfect for installation, removal, and adjustment of coil springs often used for precision equipment and electronic devices. Also used for the removal of lead connector on substrates, correction of lead wires on resistors and capacitors, and wiring inspection of thin wires. Application For installation, removal, and adjustment of coil springs often used for precision equipment and electronic devices.
Mass(g) 15 1 pc.

Assistance technique