Référence fabricant: PTN-02
Marque: ENGINEER
Prix: 47.45 €
Délai de livraison: 6 jours
Overall Length: 120 mm
Width: 10 mm
Trusco Code: 368-8330
Tip: Ultra-Fine Type
Mass: 11 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PTN-02
Material | Fabriqué en titane | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Features | Solder does not adhere. Excellent resistance to a wide range of chlorinated materials, acids, and other chemicals. 100% non-magnetic ideal for precision work in the precision computer and electronics fields. 60% lighter compared to stainless steel. | Application | For precision work on computers, in the electronics field, in the medical field, and in the biotechnology related field. |
Vous vous trouvez sur la page de Titanium Tweezers (Non-Magnetic Type) PTN-01 / PTN-02, le numéro d'article est le suivant: PTN-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTN-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PTN-01 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Tip | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 12 | 368-8321 | Standard Type | 12 |