Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTZ-41 |
PTZ-42 |
PTZ-43 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Trusco Code | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 302-7198 | 0.5 (standard taper) | |
16.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 302-7201 | R0.9 (Sharp Edge Round Shape) | |
16.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 342-9113 | 0.6(Fine tip curve) |
Loading...
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 10 | Features | Highly elastic and wear-resistant PPS tip so it is less likely to scratch objects. | Application | Handling of plastic and electronic parts sensitive to electrostatic charging. |
Surface resistance value | 1×105~107Ω | Tip Heat Resistant Temperature | 270°C (ASTMD648 Test) | Mass(g) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles