Stainless Steel Pin Set (Non-Magnetic Steel)

Stainless Steel Pin Set (Non-Magnetic Steel)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PT-01
  • PT-02
  • PT-03
  • PT-04
  • PT-05
  • PT-07
  • PT-12
  • PT-13
  • PT-15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT-01
PT-02
PT-03
PT-04
PT-05
PT-07
PT-12
PT-13
PT-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Tip Mass
(g)

12.42 €

1 Disponible 6 jours 12512296-4040AA Type23

14.01 €

1 Disponible 6 jours 15010368-8275RR Type27

13.97 €

1 Disponible 6 jours 12512296-4058MM Type21

15.08 €

1 Disponible 6 jours 12010368-8283I Type15

15.66 €

1 Disponible 6 jours 12010296-4066GG type15

16.79 €

1 Disponible 6 jours 12512296-4074TS Type25

16.82 €

1 Disponible 6 jours 16512296-4082BS Type28

18.92 €

1 Disponible 6 jours 19012368-8291Craftsman type36

12.71 €

1 Disponible 6 jours 1058368-8305Flat Tip Shape Type12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Brucelles Properties Type non magnétique
Features A ultra-precision machined tip made with SUS304 combining non-magnetism, acid-resistance, and corrosion-resistance. With a soft-finished spring in the body component, it is non-fatiguing even with use over a long period. Application Non-magnetic and ideal for precision work such as in the computer and electronics fields.

Assistance technique