Lead Free Solder

Lead Free Solder

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SWF-06

Référence pièce
SWF-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.38 €

6 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lead Free Wire diameter(mm) 0.6 Product Type Soudure de filetage (type bâtonnet)
Flux (With Resin) Entrée Length(m) 5.6 Trusco Code 368-8585
Features Same peeling strength as conventional eutectic solder. An ideal resin core solder that allows for quick solder work, doesn't leave absorptive residue, is not corrosive at all, and has excellent electrical insulation. The resin core doesn't contain chlorine or brominated activator, and cleaning after soldering is completely unnecessary. Application For work with soldering in a lead-free environment, etc. Mass(g) 10
1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Lead Free Solder, le numéro d'article est le suivant: SWF-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SWF-06.

Assistance technique