Sangle en caoutchouc pour chariot HiTainer

Sangle en caoutchouc pour chariot HiTainer
  • Remise sur volume
Rubber belt that can be easily attached and does not damage products.
[Features]
· Can be easily installed on general trolleys without using tools.
· Unlike metal, it does not damage products.
· Buckles to adjust belt length are attached to both ends.
· Easy installation.
[Applications]
· Prevents load collapse without damaging load items transported on a steel basket cart.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THT-GB
THT-GB800RF
THT-GBRF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Terminal specifications Amount Of Content

11.69 €

4 Disponible 6 jours 1100512-7921190Single hook1 pc.

14.32 €

4 Disponible 6 jours 800328-6738170Double hook1 pc.

15.05 €

4 Disponible 6 jours 1100328-6711220Double hook1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Palette roulante Main body: option Option Width(mm) 30
Thickness(mm) Approx. 3 Product material Reusable Tire Tube, Hook Portion: Steel Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique