Chariot en aluminium avec roulettes en nylon

Chariot en aluminium avec roulettes en nylon
  • Remise sur volume
Container hand truck that's lightweight and easy-to-carry.
[Features]
· The combination of aluminum material and resin corner parts make it sanitary and excellent in strength.
· The caster fittings are made of steel. The wheels are made of nylon. The corners are made of polypropylene (PP). Connection bars are made of aluminum.
· Manufactured in Taiwan.
[Applications]
· Ideal for moving assembled components and transporting to convenience stores and supermarkets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TALD-50
TALD-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Uniform Load
(kg)
Inner frame dimensions length × width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

117.86 €

1 Disponible 7 jours 150534×370329-007725001 unit

139.76 €

1 Disponible 9 jours 200654×444329-006928001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot à conteneur Main Body Material Acier Main body: option Corps principal
Height(mm) 147 Caster Diameter(mm) 75 Specifications Finished Product - 50 l, 75 l Folding Container Compatible - Caster with Swivel Stopper, Swivel Caster x 2 pcs Each
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon Corner Material Polypropylene (PP)
Connector bar material Aluminum Amount Of Content 1 unit

Assistance technique