Poignée de rechange pour chariot

Poignée de rechange pour chariot
  • Remise sur volume
Replacement handle for Donkey Cart 100 series and 300 series.
[Features]
· Folding handle for a hand truck.
· A foldable handle/fixed handle for the Donkey Cart 100 and 300 series.
[Applications]
· For replacement in case of breakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

300HKEN

Référence pièce
300HKEN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

89.88 €

2 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Main Body Material Acier Main body: option Option
Product Type Fixed Width(mm) 600 Height(mm) 676
Compatible Dolly Model 302EBN、303EBN、T302SUN、T302SGN、315EBN Trusco Code 336-4224 Mass(g) 2400
Pipe Diameter(mm) 28 Handle Surface Processing Powder Coating Product material Steel
Accessory Bolt, nut, washer x 4 each Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de rechange pour chariot, le numéro d'article est le suivant: 300HKEN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 300HKEN.

Assistance technique